Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

点火器, EBI4, 高压输出端峰值电压 [kV]: 15, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 60 VA, 外壳: 标准

052F4243

EBI4 标准型带接地230V-OERTLI

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Standard
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Ignition unit EB14
SCIP 卷宗编号9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
主熔断器 [A] [最低]10 A
主电流 [A]0.25 A
主频率 [Hz]50/60
产品类型EBI4
产品系列点火器
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
特性
值
储存温度 [°C] [最高]85 °C
功耗 [VA]60.0 VA
包含电池No
包装方式工业包装
外壳标准
审批CE 认证UKCA
描述EBI4 标准型带接地230V-OERTLI
机箱主要级别IP40
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(c)-I
每包数量40 pc
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]60 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大]255 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]187 V
高压输出端,短路电流 [mA]40 mA
高压输出端峰值电压 [kV]15

一般规格

特性
值
毛重0.248 千克
净重0.24 千克
容积0.281 公升
特性
值
EAN/UPC5702425078507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm