Hago 水喷嘴, M, 1 gal/h, 80 °, 半实心
030L4657
喷嘴 M - 1 不锈钢
030L4657
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | M - 1 STAINLESS STEEL *BLANK2* |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | M - 15 BRASS HAGO |
| SCIP 卷宗编号 | cbb790f4-69d6-4f68-b922-5da012fead7e |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | M |
| 产品系列 | Hago 水喷嘴 |
| 加商标 | Hago |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 喷射模式 | 半实心 |
| 喷射角 [°] | 80 ° |
| 定义点 [Kg/h] | 31 SSU、重力 1.0 时水压为 100 psi |
| 描述 | 喷嘴 M - 1 不锈钢 |
| 材料类型 | 不锈钢 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 50 pc |
| 流量[USgal/h] | 1.00 gal/h |
| 过滤器目数 | 120 |
| 过滤器类型 | 滤网 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.009 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| 容积 | 0.023 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425204340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |