Hago 水喷嘴, #4023, 0.75 gal/h, 60 °, 实心
030L4502
喷嘴 4023 HAGO(NST,HP,P F,OR,铜部件
030L4502
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | #4023 HAGO NST,HP,P-F,OR,BRASS PART,#88 |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | #4023 HAGO (NST,HP, P-F,BRASS PART, #88) |
| SCIP 卷宗编号 | 8dc88f96-a2a6-4bb5-8877-f2d3447b5527 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | #4023 |
| 产品系列 | Hago 水喷嘴 |
| 关闭压力 [psi] [最低] | 50 psi |
| 关闭压力 [psi] [最高] | 75 psi |
| 加商标 | Hago |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 喷射模式 | 实心 |
| 喷射角 [°] | 60 ° |
| 定义点 [Kg/h] | 31 SSU、重力 1.0 时水压为 160 psi |
| 审批 | CE 认证UL |
| 开启压力 [psi] | 160 psi |
| 描述 | 喷嘴 4023 HAGO(NST,HP,P F,OR,铜部件 |
| 标记产品 | Yes |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)-I6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流量[USgal/h] | 0.75 gal/h |
| 过滤器类型 | P-烧结 |
| 过滤器精度 [µm] | 30-40 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.032 千克 |
| 净重 | 0.025 千克 |
| 容积 | 0.02 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425204067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |