Danfoss logo
030G6750_F

Hago 油喷嘴, SS, 9 gal/h, 80 °, 半实心

030G6858

喷嘴 9.00 GPH 80° SS

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description9.00-80°-SS
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
SCIP 卷宗编号44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SS
产品系列Hago 油喷嘴
加商标Hago
特性
包含电池No
包装方式单包装
喷射模式半实心
喷射角 [°]80 °
定义点 [Kg/h]60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825
描述喷嘴 9.00 GPH 80° SS
材料类型不锈钢
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流量[USgal/h]9.00 gal/h
过滤器目数120
过滤器类型滤网

一般规格

特性
毛重0.028 千克
净重0.025 千克
特性
EAN/UPC5702425194948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm