Hago 油喷嘴, SS, 1.1 gal/h, 80 °, 半实心
030G6822
喷嘴 1.10 GPH 80° SS
030G6822
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 1.10-80°-SS |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00 |
| SCIP 卷宗编号 | 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | SS |
| 产品系列 | Hago 油喷嘴 |
| 加商标 | Hago |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 喷射模式 | 半实心 |
| 喷射角 [°] | 80 ° |
| 定义点 [Kg/h] | 60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825 |
| 描述 | 喷嘴 1.10 GPH 80° SS |
| 材料类型 | 不锈钢 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流量[USgal/h] | 1.10 gal/h |
| 过滤器类型 | P-烧结 |
| 过滤器精度 [µm] | 30-40 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.028 千克 |
| 净重 | 0.025 千克 |
| 容积 | 0.021 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425194740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |