Hago 油喷嘴, 3.5 gal/h, 60 °, 空心
030G6142
喷嘴 3.50 GPH 60° H
030G6142
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 3.50-60°-H |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Hollow Cone 0.65-60°-H |
| SCIP 卷宗编号 | 953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | H |
| 产品系列 | Hago 油喷嘴 |
| 加商标 | Hago |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 喷射模式 | 空心 |
| 喷射角 [°] | 60 ° |
| 定义点 [Kg/h] | 60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825 |
| 描述 | 喷嘴 3.50 GPH 60° H |
| 材料类型 | 不锈钢 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流量[USgal/h] | 3.50 gal/h |
| 过滤器目数 | 120 |
| 过滤器类型 | 滤网 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.028 千克 |
| 净重 | 0.025 千克 |
| 容积 | 0.019 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |