Danfoss logo
030G6750_F

Hago 油喷嘴, 2.25 gal/h, 45 °, 空心

030G6034

喷嘴 2.25 GPH 45° H

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description2.25-45°-H
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Hollow Cone 0.65-60°-H
SCIP 卷宗编号953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型H
产品系列Hago 油喷嘴
加商标Hago
特性
包含电池No
包装方式单包装
喷射模式空心
喷射角 [°]45 °
定义点 [Kg/h]60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825
描述喷嘴 2.25 GPH 45° H
材料类型不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流量[USgal/h]2.25 gal/h
过滤器目数120
过滤器类型滤网

一般规格

特性
毛重0.027 千克
净重0.025 千克
容积0.018 公升
特性
EAN/UPC5702425192883
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm