Hago 油喷嘴, 1.65 gal/h, 45 °, 空心
030G6029
喷嘴 1.65 GPH 45° H
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 喷油嘴 型号 H, S-S and B
030G6029
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 1.65-45°-H |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Hollow Cone 0.65-60°-H |
| SCIP 卷宗编号 | 048b1c8d-639a-4455-9b99-91293071cf09 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | H |
| 产品系列 | Hago 油喷嘴 |
| 加商标 | Hago |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 喷射模式 | 空心 |
| 喷射角 [°] | 45 ° |
| 定义点 [Kg/h] | 60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825 |
| 描述 | 喷嘴 1.65 GPH 45° H |
| 材料类型 | 不锈钢 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流量[USgal/h] | 1.65 gal/h |
| 过滤器目数 | 120 |
| 过滤器类型 | 滤网 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.028 千克 |
| 净重 | 0.025 千克 |
| 容积 | 0.019 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |