Danfoss logo
Motor cable BFPM

BFPM 电机电缆(255 毫米)

071N4211

BFPM 电机电缆(255 毫米)

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFPM 附件
产品系列Accessories for Burner Components
特性
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
包含电池No
包装方式工业包装
描述BFPM 电机电缆(255 毫米)
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
环境温度 [°C] [最低]-20 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C

一般规格

特性
毛重0.054 千克
净重0.053 千克
特性
容积0.163 公升
EAN/UPC5702425091896