Danfoss logo
071N3010_NO_Service_Kit

与常开线圈配套使用的常开检修阀

071N3010

与常开线圈配套使用的常开检修阀

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionNO Service kit
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称NO Service kit
SCIP 卷宗编号b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 附件
产品系列Accessories for Burner Components
特性
值
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
包含电池No
包装方式多包装
描述与常开线圈配套使用的常开检修阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量120 pc
环境温度 [°C] [最低]-20 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
目录阀门、螺母和垫圈。
驱动器型号NO(常开)

一般规格

特性
值
毛重0.03 千克
净重0.029 千克
容积0.013 公升
特性
值
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm