Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

常闭阀的电缆, 2100 mm

071G2245

常闭阀的电缆, 2100 mm

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCable for BFP 2100mm
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 附件
产品系列Accessories for Burner Components
特性
值
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
包含电池No
包装方式多包装
描述常闭阀的电缆, 2100 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]80 °C

一般规格

特性
值
毛重0.13 千克
净重0.116 千克
特性
值
容积0.396 公升
EAN/UPC5702425054600