Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

常闭阀的电缆, 350 mm

071G2238

常闭阀的电缆, 350 mm
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 喷油嘴附件

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDel - Cable for BFP 350mm
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 附件
产品系列Accessories for Burner Components
特性
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
包含电池No
包装方式多包装
审批CE 认证
描述常闭阀的电缆, 350 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]80 °C

一般规格

特性
毛重0.03 千克
净重0.029 千克
特性
容积0.063 公升
EAN/UPC5702425054594