Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

常闭阀的电缆, 180 mm OEM

071G0235

常闭阀的电缆, 180 mm OEM

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCable for BFP 180 mm
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 附件
产品系列Accessories for Burner Components
特性
值
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
包含电池No
包装方式工业包装
描述常闭阀的电缆, 180 mm OEM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量200 pc
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]80 °C

一般规格

特性
值
毛重0.024 千克
净重0.02 千克
特性
值
容积0.111 公升
EAN/UPC5702425024306