Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

常开阀的电缆, 710 mm OEM

071G0205

常开阀的电缆, 710 mm OEM

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电缆线
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 附件
产品系列Accessories for Burner Components
特性
值
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
包含电池No
包装方式工业包装
描述常开阀的电缆, 710 mm OEM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量200 pc
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]80 °C

一般规格

特性
值
毛重0.05 千克
净重0.049 千克
特性
值
容积0.129 公升
EAN/UPC5702425002953