Danfoss logo
070-0033_Strainer_Set_RSA95_125

滤网组件 RSA95/125

070-0033

滤网组件 RSA95/125

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFilter RSA 95/125
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型RS 附件
产品系列Accessories for Burner Components
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
特性
值
储存温度 [°C] [最高]120 °C
包含电池No
包装方式多包装
描述滤网组件 RSA95/125
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
目录过滤器、膜和垫圈。
过滤器类型环形
过滤器精度 [µm]150
过滤器面积 [cm²]170.0 cm²

一般规格

特性
值
毛重0.056 千克
净重0.047 千克
特性
值
容积0.47 公升
EAN/UPC5702425007965