Danfoss logo
057H7224_Service_Kit_For_BHO

燃油控制器 BHB 底座

057H7210

燃油控制器 BHB 底座
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 喷油嘴附件

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description底座
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
特性
产品类型燃燃烧控制器附件
产品系列Accessories for Burner Components
包含电池No
包装方式多包装
审批CE 认证UL
描述燃油控制器 BHB 底座
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量72 pc

一般规格

特性
毛重0.072 千克
净重0.071 千克
容积0.109 公升
特性
EAN/UPC5702425041136
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens