用于 UV 的电缆 L=400 OEM
057H1241
用于 UV 的电缆 L=400 OEM
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 喷油嘴附件
057H1241
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Out of scope |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | 电眼附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Accessories for Burner Components |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 审批 | CE 认证 |
| 描述 | 用于 UV 的电缆 L=400 OEM |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 100 pc |
| 电缆长度 [mm] | 400 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.038 千克 |
| 净重 | 0.037 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.26 公升 |
| EAN/UPC | 5702425081019 |