Danfoss logo
CHBV FF DN250/DN300 PN25 WG

球阀, JIP-FF、RB、蜗轮机构, 缩径球阀, PN 25, DN 250, 法兰/法兰

065N9934

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionBall Valve CHBV 法兰球阀 DN250 PN25 WG
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型JIP-FF、RB、蜗轮机构
产品系列球阀
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
功能开关
特性
压力等级PN 25
压差范围 [bar] [最高]25.00 bar
应用区域供热和供冷
操作类型齿轮箱
法兰材质EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
蜗轮法兰类型F14
连接类型法兰/法兰
阀体材料Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀体材质Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀杆材质不锈钢
阀门型号缩径球阀
阀门尺寸DN 250

一般规格

特性
毛重136.8 千克
净重126.8 千克
特性
容积389.224 公升
EAN/UPC5715162904428