Danfoss logo
JIP WW with welded connection and gear flange

球阀, JIP-WW、RB、蜗轮法兰, 缩径球阀, PN 25, DN 450, 焊接

065N0179

JIP-WW DN450 PN25 GF L1225 H650

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]26300.00 m³/h
Material DescriptionJIP-WW DN450 PN25 GF L1225 H650球阀
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型JIP-WW、RB、蜗轮法兰
产品系列球阀
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]180 °C
储存温度 [°C] [最低]-40 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
功能开关
包含电池No
压力等级PN 25
压差范围 [bar] [最高]25.00 bar
安装定位所有
应用供热制冷
特性
接口数量2
描述JIP-WW DN450 PN25 GF L1225 H650
操作类型蜗轮法兰
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
焊接端口材质Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
环境温度 [°C] [最低]-40 °C
蜗轮法兰类型F25
认证标准EN 12266 第 1 部分 P10-P11-P12 与第 2 部分 F20PED 指令 97/23/EEC Modul H1
连接类型焊接
长度 [mm]1225.0 mm
阀体材料Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀体材质Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀杆密封材料PTFE/石墨
阀杆材质不锈钢如 X2CrNi19-11 (EN10272) / 材料编号 1.4306
阀杆顶高度 [mm]996.0 mm
阀球材质不锈钢
阀芯/底座密封材质PTFE+C
阀门型号缩径球阀
阀门尺寸DN 450

一般规格

特性
毛重740 千克
净重720 千克
容积1755.567 公升
特性
EAN/UPC5702421654583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm