Danfoss logo
JIP Ball valve 065N

球阀, JIP-WW-STD, 缩径球阀, PN 16, DN 32, 焊接

065N9603

JIP-STD-WW DN 32 PN16 L
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 标准缩径球阀

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]52.00 m³/h
Material DescriptionJIP-STD-WW DN 32 PN16 L
Product line08
REACH 候选清单物质No
产品类型JIP-WW-STD
产品系列球阀
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
储存温度 [°C] [最低]-40 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
功能开关
压力等级PN 16
压差范围 [bar] [最低]0.00 bar
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
安装定位所有
应用供热制冷
特性
接口数量2
描述JIP-STD-WW DN 32 PN16 L
操作类型手柄
旋转角度 [°]90 °
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
法兰材质钢 P235GH /钢 20
焊接端口材质钢 P235GH /钢 20
环境温度 [°C] [最低]-40 °C
认证标准GOST 9544/12815-80
连接类型焊接
阀体材料钢 P235GH /钢 20
阀体材质Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀杆密封材料PTFE/EPDM
阀杆材质不锈钢
阀球材质不锈钢
阀芯/底座密封材质PTFE+C
阀门型号缩径球阀
阀门尺寸DN 32

一般规格

特性
毛重1.4 千克
净重1.4 千克
特性
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm