Danfoss logo
AI010386453396en_Prod_Icon__5.svg

BVR, PN 40, DN 20

065B8817

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionBVR-D PN40 DN20 W/B
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称065B8817
SCIP 卷宗编号5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
特性
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型BVR
产品系列辅助产品
包含电池No
压力等级PN 40
阀门尺寸DN 20

一般规格

特性
毛重0.37 千克
净重0.36 千克
容积0.461 公升
特性
EAN/UPC5702428950183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm