非标准电动调节阀, BVR-F PN40 DN20 I-p
065B8204
BVR-F PN40 DN20 I-p
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
065B8204
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BVR-F PN40 DN20 I-p |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | 065B8204 |
特性 | 值 |
|---|---|
| SCIP 卷宗编号 | 170bbbed-47e4-4f08-8fd5-923eb681972d |
| 产品类型 | 非标准电动调节阀 |
| 产品系列 | 电动调节阀 |
| 描述 | BVR-F PN40 DN20 I-p |
| 标记产品 | Yes |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.364 千克 |
| 净重 | 0.358 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |