Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

温度控制式水阀, AVTA 20, NPT, 3/4

003N7100

阀体材料: 黄铜, 打开配置: 传感器温度上升时打开

产品规格

特性
值
Cv值 [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]3.400 m³/h
Material DescriptionAVTA 20 Water Reg. Valve W/O Elem. M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AVTA FJVA
SCIP 卷宗编号a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称温度控制式水阀
产品类型AVTA 20
产品系列水调节阀
产品配件通用配件水阀备件
介质中性介质
介质温度范围 [°C] [最低]-25 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-13 °F
传感器上最大压力 [巴]25 bar
传感器上最大压力 [磅英寸表压]362.6 psig
最大测试压力 [巴] Pe25.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]362.6 psig
特性
值
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
可维修水阀备件
审批RoHS 中国EACPEDRoHSUA
打开配置传感器温度上升时打开
更多信息阀门,不带传感元件
欧盟 RoHS 豁免条款6(b)6(c)
每包数量10 pc
流口尺寸 [毫米]20.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]4/5 in
流向指示仪带单向箭头压花
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]3/4
连接标准ANSI/ASME B1.20.1
连接类型NPT
阀体材料黄铜

一般规格

特性
值
毛重1.282 千克
净重0.882 千克
容积4.082 公升
特性
值
EAN/UPC5702423021956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm