Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

温度控制式水阀, AVTA 10, G, 3/8

003N1132

阀体材料: 黄铜, 打开配置: 传感器温度上升时打开, 充注类型: 通用

产品规格

特性
值
Cv值 [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]1.400 m³/h
Material Description温控阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AVTA FJVA
SCIP 卷宗编号a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称温度控制式水阀
产品类型AVTA 10
产品系列水调节阀
产品配件通用配件水阀备件
介质中性介质
介质温度范围 [°C] [最低]-25 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-13 °F
传感器上最大压力 [巴]25 bar
传感器上最大压力 [磅英寸表压]362.6 psig
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]18 x 210 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]23/32 x 8 1/4 in
充注类型通用
最大传感器温度 [°C]57 °C
最大传感器温度 [°F]134.6 °F
最大测试压力 [巴] Pe25.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]362.6 psig
特性
值
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
可维修水阀备件
审批RoHS 中国EACPEDRoHSUA
打开配置传感器温度上升时打开
欧盟 RoHS 豁免条款6(b)6(c)
每包数量10 pc
毛细管填料函尺寸 [英寸]3/4
毛细管填料函类型G
毛细管密封,内/外内部
毛细管密封标准ISO 228-1
毛细管长度[ mm ]2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]78 3/4 in
流口尺寸 [毫米]10.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]2/5 in
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]86 °F
温度范围 [°F] [最小]32 °F
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]3/8
连接标准ISO 228-1
连接类型G
阀体材料黄铜

一般规格

特性
值
毛重1.692 千克
净重1.292 千克
容积4.082 公升
特性
值
EAN/UPC5702423016655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm