WVO
WVO型压力操作水阀用于调节带水冷冷凝器的制冷设备中的水流量。
压力控制式水阀可对冷凝压力进行调节,使其在运行过程中保持恒定。制冷设备停止运行时,冷却水流量会自动关闭。
压力式水阀可用于易燃制冷剂。制冷剂与水管之间的双重密封确保即使波纹管损坏导致制冷剂泄漏,也不会进入水中。这大大降低了安全隐患。
这意味着该阀门可以与双层壁热交换器一起使用,并且此类系统中的水回路无需被视为易燃制冷剂装置的一部分(EN378-1:2008,第 4.4.2.2 条 。
Features and benefits
- 紧凑型阀门
- 工厂设定压力(可选)
- HCFC、HFC 和 HC
- 可按需提供NPT螺纹
- 可选配毛细管
- 可按需提供不锈钢版本
- 适用于易燃制冷剂
- 可用于以下防爆等级范围:3 类(2 区)