Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

压力控制式水阀, WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h

003N4104

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1, Kv 值 [立方米/小时]: 5.5, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4 - 23, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

产品规格

特性
Approval file name制冷剂阀门 53R0
Cv值 [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]5.500 m³/h
Material Description水阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称WV Valves
SCIP 卷宗编号fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力控制式水阀
产品类型WVFX 25
产品系列水调节阀
产品配件通用配件水阀备件
介质淡水中性盐水海水
介质温度范围 [°C] [最低]-25 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-13 °F
最大工作压力[制冷剂][bar]26.4 bar
最大测试压力 [巴] Pe24.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]348.0 psig
最大测试压力(冷冻)[巴]29.0 bar
特性
最大测试压力(冷冻)[磅英寸]420.6 psig
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
制冷剂(s)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar]10.000 bar
压差 [磅英寸]145.000 psi
可维修水阀备件
审批C UL US 认证RoHS 中国EACPEDRoHSUA
打开配置冷凝压力上升时打开
接口尺寸[制冷剂]1/4 in - 6 mm
接口类型[制冷剂]SAE 喇叭口
控制压力范围 [巴] [最大]23.00 bar
控制压力范围 [巴] [最小]4.00 bar
无油制冷剂R513A
欧盟 RoHS 豁免条款6(b)6(c)
每包数量10 pc
流口尺寸 [毫米]25.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]1 in
润滑剂兼容性无油应用
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]1
连接标准ISO 228-1
连接类型G
阀体材料不锈钢

一般规格

特性
毛重1.474 千克
净重0.018 千克
容积4.082 公升
特性
EAN/UPC5702423203338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm