Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

压力控制式水阀, WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h

003N2810

连接类型: NPT, 连接尺寸 [in]: 1/2 - 14, Kv 值 [立方米/小时]: 1.9, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 15 - 29, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: WVFX

产品规格

特性
Approval file name制冷剂阀门 53R0
Cv值 [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]1.900 m³/h
Material Description冷凝压力调节阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力控制式水阀
产品类型WVFX 15
产品系列水调节阀
产品配件通用配件水阀备件
介质淡水中性盐水
介质温度范围 [°C] [最低]-25 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-13 °F
最大工作压力[制冷剂][bar]45.2 bar
最大测试压力 [巴] Pe24.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]348.0 psig
最大测试压力(冷冻)[巴]29.0 bar
最大测试压力(冷冻)[磅英寸]420.6 psig
最高工作压力 [bar]16.0 bar
特性
最高工作压力 [psig]232 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar]10.000 bar
压差 [磅英寸]145.000 psi
可维修水阀备件
审批C UL US 认证EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS 中国
打开配置冷凝压力上升时打开
接口尺寸[制冷剂]1/4 in - 6 mm
接口类型[制冷剂]SAE 喇叭口
控制压力范围 [巴] [最大]29.00 bar
控制压力范围 [巴] [最小]15.00 bar
控制压力范围 [磅英寸表压] [最大]420.0 psig
控制压力范围 [磅英寸表压] [最小]218.0 psig
无油制冷剂R513A
欧盟 RoHS 豁免条款6(b)6(c)
每包数量10 pc
流口尺寸 [毫米]15.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]3/5 in
润滑剂兼容性无油应用
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]1/2 - 14
连接标准ANSI/ASME B1.20.1
连接类型NPT
阀体材料黄铜

一般规格

特性
毛重1.416 千克
净重1.189 千克
特性
容积3.899 公升
EAN/UPC5702428529426