Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

压力控制式水阀, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

003N2117

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1, Kv 值 [立方米/小时]: 5.5, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 3.5 - 16, 接口类型[制冷剂]: 焊接,ODF

产品规格

特性
值
Approval file name制冷剂阀门 53R0
Cv值 [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]5.500 m³/h
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称WV Valves
SCIP 卷宗编号fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力控制式水阀
产品类型WVFX 25
产品系列水调节阀
产品配件通用配件水阀备件
介质淡水中性盐水
介质温度范围 [°C] [最低]-25 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-13 °F
最大工作压力[制冷剂][bar]26.4 bar
最大测试压力 [巴] Pe24.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]348.0 psig
最大测试压力(冷冻)[巴]29.0 bar
特性
值
最大测试压力(冷冻)[磅英寸]420.6 psig
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
制冷剂(s)R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar]10.000 bar
压差 [磅英寸]145.000 psi
可维修水阀备件
审批C UL US 认证RoHS 中国EACPEDRoHSUA
打开配置冷凝压力上升时打开
接口尺寸[制冷剂]1/4 in - 6 mm
接口类型[制冷剂]焊接,ODF
控制压力范围 [巴] [最大]16.00 bar
控制压力范围 [巴] [最小]3.50 bar
无油制冷剂R513A
欧盟 RoHS 豁免条款6(b)6(c)
每包数量10 pc
流口尺寸 [毫米]25.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]1 in
润滑剂兼容性无油应用
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]1
连接标准ISO 228-1
连接类型G
阀体材料黄铜

一般规格

特性
值
毛重1.46 千克
净重1.29 千克
容积4.082 公升
特性
值
EAN/UPC5702422154921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm