Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

压力控制式水阀, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5013

控制压力范围 [巴]: 6 - 18, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [立方米/小时]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VZH170
SCIP 卷宗编号8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
产品名称压力控制式水阀
产品类型CWR
特性
值
产品系列水调节阀
包含电池No
包装方式工业包装
控制压力范围 [巴] [最大]18.00 bar
控制压力范围 [巴] [最小]6.00 bar
每包数量20 pc
类型名称CWR-803GLWQ3
连接尺寸 [in]3/8 in
连接类型G

一般规格

特性
值
毛重0.451 千克
净重0.428 千克
容积1.755 公升
特性
值
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm