Danfoss logo
压力控制式水阀, AWR, 17.7 bar-product-details

压力控制式水阀, AWR, 17.7 bar

061L5003

控制压力范围 [巴]: 17.7, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [立方米/小时]1.270 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Pressure type water control valve
SCIP 卷宗编号2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
产品名称压力控制式水阀
产品类型AWR
特性
值
产品系列水调节阀
包含电池No
包装方式多包装
控制压力范围 [巴]17.70 bar
每包数量20 pc
类型名称AWR-1203GLW
连接尺寸 [in]3/8 in
连接类型Rc

一般规格

特性
值
毛重0.678 千克
净重0.678 千克
容积0.679 公升
特性
值
EAN/UPC5702428270496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm