Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3469

Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
UL认证文件名称REFRIGERANT VALVE 53R0
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Valve station
产品描述Control Solution
产品类型ICF SS 20-6-2RA
产品系列Multifunction valves
产品配件ICF accessories
侧口接口尺寸 [英寸]3/8 in
侧口接口类型G
侧口数量 [pc]6 pc
侧方端口布置P2-P4-P5-P7-P9-P10
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]450 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式Single pack
可维修ICF spare parts
型号代码 ICFICF-20-6-20MSXFEEXOXRANX62XX
审批EACUAUL
接口尺寸 [毫米]20 mm
方向Straightway
特性
值
模块 1Stop valve
模块 1 类型ICFS SS 20
模块 2Filter
模块 2 类型ICFF SS 20
模块 3Solenoid valve
模块 3 类型ICFE SS 20
模块 4Manual opening
模块 4 类型ICFO SS 20
模块 5Manual regulating valve
模块 5 类型ICFR SS 20A
模块 6Stop/check valve
模块 6 类型ICFN SS 20
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪Embossed 1-way arrow
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]120 °C
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
表面涂层uncoated
设备Cap
连接件材质Stainless steel
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准EN 10220
连接类型Socket weld
阀体材料Stainless steel

一般规格

特性
值
毛重10.52 千克
净重8.853 千克
容积16 公升
特性
值
EAN/UPC5715255015918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm