Valve station, ICF SS 20-4-9H, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3300
Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3300
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-9H |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ICF |
| SCIP 卷宗编号 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL认证文件名称 | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Valve station |
| 产品描述 | Control Solution |
| 产品类型 | ICF SS 20-4-9H |
| 产品系列 | Multifunction valves |
| 产品配件 | ICF accessories |
| 侧口数量 [pc] | 4 pc |
| 侧方端口布置 | P2-P3-P5-P6 |
| 最高工作压力 [bar] | 52.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 754 psig |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Single pack |
| 可维修 | ICF spare parts |
特性 | 值 |
|---|---|
| 型号代码 ICF | ICF-20-4-20MSXFEEHSXXXXX49XX |
| 审批 | CEEACTÜVUAUL |
| 接口尺寸 [毫米] | 20 mm |
| 方向 | Straightway |
| 模块 1 | Stop valve |
| 模块 1 类型 | ICFS SS 20 |
| 模块 2 | Filter |
| 模块 2 类型 | ICFF SS 20 |
| 模块 3 | Solenoid valve |
| 模块 3 类型 | ICFE SS 20 |
| 模块 4 | Stop valve |
| 模块 4 类型 | ICFS SS 20 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(b) |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | II |
| 表面涂层 | ZnCr04 |
| 设备 | Cap |
| 连接尺寸 [in] | 3/4 in |
| 连接标准 | ASME B 16.11 |
| 连接类型 | Socket weld |
| 阀体材料 | Stainless steel |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 8.562 千克 |
| 净重 | 7.996 千克 |
| 容积 | 20.16 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |