Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL认证文件名称REFRIGERANT VALVE 53R0
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Valve station
产品描述Control Solution
产品类型ICF SS 25-4 with ICFG
产品系列Multifunction valves
产品配件ICF accessories
侧口接口尺寸 [英寸]3/8 in
侧口接口类型G
侧口数量 [pc]4 pc
侧方端口布置P2-P3-P5-P6
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]450 psig
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式Single pack
特性
值
可维修ICF spare parts
审批EACUAUL
接口尺寸 [毫米]25 mm
方向Straightway
模块 1Stop valve
模块 1 类型ICFS-SS 25
模块 2Blank top cover
模块 2 类型ICFB-SS 25
模块 3Flow turn
模块 3 类型ICFG 25-25
模块 4Stop valve
模块 4 类型ICFS-SS 25
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪Embossed 1-way arrow
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
设备Cap
连接件材质Stainless steel
连接尺寸 [in]1 in
连接标准EN 10220
连接类型Butt weld
阀体材料Stainless steel

一般规格

特性
值
毛重19.688 千克
净重13.97 千克
容积65.121 公升
特性
值
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm