Danfoss logo
阀组件, ICF SS 25-6-1RB, 40 mm, 连接标准: ASME B 16.11-product-details

阀组件, ICF SS 25-6-1RB, 40 mm, 连接标准: ASME B 16.11

027L0039

接口尺寸 [毫米]: 40, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 不锈钢, 表面涂层: ZnCr04, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF SS SOC 25-6-1RB
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF SS 25-6-1RB
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
侧口数量 [pc]6 pc
侧方端口布置P2-P4-P5-P7-P9-P10
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICF 备件
审批CE 认证EACTÜVUAUL
接口尺寸 [毫米]40 mm
方向直通型
模块 1截止阀
特性
值
模块 1 类型ICFS SS 25
模块 2过滤器
模块 2 类型ICFF SS 25
模块 3电磁阀
模块 3 类型ICFE SS 25
模块 4封口盲板
模块 4 类型ICFB SS 25
模块 5手动调节阀
模块 5 类型ICFR SS 25
模块 6截止阀
模块 6 类型ICFS SS 25
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
表面涂层ZnCr04
设备阀盖
连接尺寸 [in]1 1/2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊
阀体材料不锈钢

一般规格

特性
值
毛重25.346 千克
净重23.791 千克
容积32.77 公升
特性
值
EAN/UPC5715255271413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm