Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

阀组件, ICF 65-3-42S65-D

148X1533

阀组件, 产品类型: ICF 65-3-42S65-D, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, 连接类型: 对缝焊接

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-D
P 口_1754 psi
P 口_219.5 IN. HG TO 102
P 口类型CVP L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SI 口_1508 psi
SI 口_2305 psi
SI 口类型EVM NC
SII 口_1754 psi
SII 口_219.5 IN. HG TO 102
SII 口类型CVP L
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述阀组件
特性
值
产品类型ICF 65-3-42S65-D
产品系列Regionally specified kits
制冷剂(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
包含电池No
包装方式单包装
备注STOP-ICS-STOP
接口尺寸 [毫米]80 mm
接口尺寸(标称)[英寸]2 in
方向直通型
模块 1截止阀
模块 1 类型SVA-S 65
模块 3控制阀
模块 3 类型ICS 65
模块 4截止阀
模块 4 类型SVA-S 65
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
设备阀盖
连接尺寸 [in]3 in
连接标准ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重52.218 千克
净重36.521 千克
容积149.308 公升
特性
值
EAN/UPC5702428940696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm