Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

阀组件, ICF 50-4-10S32

148X1524

阀组件, 产品类型: ICF 50-4-10S32, 连接标准: ASME B 16.11, 连接类型: 承插焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S32
P 口_1508 psi
P 口_2305 PSI
P 口类型EVM NC
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SI 口类型BLANKING PLUG A + B
SII 口类型BLANKING PLUG A + B
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述阀组件
产品类型ICF 50-4-10S32
产品系列Regionally specified kits
制冷剂(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
备注STOP-BLIND-ICS-REG
接口尺寸 [毫米]40 mm
接口尺寸(标称)[英寸]2 in
方向直通型
模块 1截止阀
模块 1 类型SVA-S 50
模块 2已安装元件
模块 2 类型FIA 50
模块 3控制阀
模块 3 类型ICS 50-32
模块 4调节阀
模块 4 类型REG-SB 50
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
设备阀盖
连接尺寸 [in]1 1/2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重40.776 千克
净重26.335 千克
容积149.308 公升
特性
值
EAN/UPC5702428940542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm