Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

阀组件, ICF 25-4-42S3-20

027X5034

阀组件, 产品类型: ICF 25-4-42S3-20, 连接标准: ASME B 16.11, 连接类型: 承插焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionICF 25-4-42S3-20-D SOC 1"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述控制方案
特性
值
产品类型ICF 25-4-42S3-20
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
接口尺寸 [毫米]25 mm
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]1 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重23.969 千克
净重21.982 千克
容积56.025 公升
特性
值
EAN/UPC5715255028642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm