Danfoss logo
阀组件, ICF 20-6-5MB66-product-details

阀组件, ICF 20-6-5MB66

027X0356

阀组件, 产品类型: ICF 20-6-5MB66, 连接标准: ASME B 16.11, 连接类型: 承插焊

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionICF 20-6-5MB66 ¾”SOC Kit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 20-6-5MB66
特性
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
所含部件ICAD 600 和盖帽
接口尺寸 [毫米]20 mm
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
毛重12.596 千克
净重0.007 千克
容积16 公升
特性
EAN/UPC5702428540643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm