Danfoss logo
027L6516 - ICF 65-3-43MA

阀组件, ICF 65-3-43MA, 80 mm, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6516

接口尺寸 [毫米]: 80, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: ZnCr04, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description组合阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 65-3-43MA
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
侧口数量 [pc]2 pc
侧方端口布置P1-P3
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICF 备件
型号代码 ICFICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX
特性
审批C UL US 认证CE 认证EACTÜVUA
接口尺寸 [毫米]80 mm
方向直通型
模块 1截止阀
模块 1 类型SVA-S 65
模块 3控制阀
模块 3 类型ICM 65-A
模块 4截止阀
模块 4 类型SVA-S 65
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]120 °C
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
表面涂层ZnCr04
设备阀盖
连接尺寸 [in]3 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接
阀体材料低温铸钢
除霜接口布置P2-P4
除霜端口数量 [pc]2 pc

一般规格

特性
毛重33.001 千克
净重33 千克
容积17.6 公升
特性
EAN/UPC5702428917346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm