阀组件, ICF 50-4-42S32, 40 mm, 连接标准: EN 10220
027L5005
接口尺寸 [毫米]: 40, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120
027L5005
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Material Description | 组合阀 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ICF |
| SCIP 卷宗编号 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL 认证 | Yes |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 阀组件 |
| 产品描述 | 控制方案 |
| 产品类型 | ICF 50-4-42S32 |
| 产品系列 | 多功能阀 |
| 产品配件 | ICF 配件 |
| 侧口接口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 侧口接口类型 | G |
| 侧口数量 [pc] | 2 pc |
| 侧方端口布置 | P1-P3 |
| 最高工作压力 [bar] | 52.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 754 psig |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | ICF 备件 |
| 型号代码 ICF | ICF-50-4-40DSXBXG3SXXXXX2KXX |
| 审批 | C UL US 认证CE 认证EACTÜVUA |
| 接口尺寸 [毫米] | 40 mm |
| 方向 | 直通型 |
| 模块 1 | 截止阀 |
| 模块 1 类型 | SVA-S 50 |
| 模块 2 | 过滤器盖板(无 FIA 过滤器) |
| 模块 2 类型 | ICFB 50 |
| 模块 3 | 控制阀 |
| 模块 3 类型 | ICS 50-32 |
| 模块 4 | 截止阀 |
| 模块 4 类型 | SVA-S 50 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(b) |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | II |
| 表面涂层 | Zn (TLP) |
| 设备 | 阀盖/2 x 吊钩 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接尺寸 [in] | 1½ in |
| 连接标准 | EN 10220 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
| 除霜接口布置 | P2-P4 |
| 除霜端口接口尺寸 | 33 X 1.5 |
| 除霜端口接口类型 | M |
| 除霜端口数量 [pc] | 2 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 39.5 千克 |
| 净重 | 27 千克 |
| 容积 | 213.6 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428917933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |