阀组件, ICF 20-4-13B, 20 mm, 连接标准: ASME B 16.11
027L4666
接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
027L4666
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Valve station ICF 20-4-13B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ICF |
| SCIP 卷宗编号 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 阀组件 |
| 产品描述 | 控制方案 |
| 产品类型 | ICF 20-4-13B |
| 产品系列 | 多功能阀 |
| 产品配件 | ICF 配件 |
| 侧口接口尺寸 [英寸] | 3/8-18 |
| 侧口接口类型 | G |
| 侧口数量 [pc] | 4 pc |
| 侧方端口布置 | P2-P3-P5-P6 |
| 最高工作压力 [bar] | 65.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
| 制冷剂(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | ICF 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 型号 | NeoCharge |
| 审批 | C UL US 认证EACUA |
| 接口尺寸 [毫米] | 20 mm |
| 方向 | 直通型 |
| 模块 1 | 截止阀 |
| 模块 1 类型 | ICFS 20 |
| 模块 2 | 过滤器 |
| 模块 2 类型 | ICFF 20 |
| 模块 3 | 电磁阀 |
| 模块 3 类型 | ICFA 20B |
| 模块 4 | 止回阀 |
| 模块 4 类型 | ICFN 20 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(b) |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | II |
| 表面涂层 | Zn (TLP) |
| 设备 | 阀盖 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接尺寸 [in] | 3/4 in |
| 连接标准 | ASME B 16.11 |
| 连接类型 | 承插焊 |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.186 千克 |
| 净重 | 6.772 千克 |
| 容积 | 20.16 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |