Danfoss logo
阀组件, ICF 25-6-90, 40 mm, 连接标准: ASME B 16.11-product-details

阀组件, ICF 25-6-90, 40 mm, 连接标准: ASME B 16.11

027L4216

接口尺寸 [毫米]: 40, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: ZnCr04, 最高工作压力 [bar]: 65

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-90
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
UL 认证Yes
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 25-6-90
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
侧口数量 [pc]6 pc
侧方端口布置P2-P4-P5-P7-P9-P10
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICF 备件
型号代码 ICFICF-25-6-40SSXFXEHW1RASX6XXX
特性
值
审批CE 认证EACTÜVUAUL
接口尺寸 [毫米]40 mm
方向直通型
模块 1截止阀
模块 1 类型ICFS 25
模块 2过滤器
模块 2 类型ICFF 25
模块 3电磁阀
模块 3 类型ICFE 25
模块 4焊接模块
模块 4 类型ICFW 25-D
模块 5手动调节阀
模块 5 类型ICFR 25-A
模块 6截止阀
模块 6 类型ICFS 25
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
流体组1
目录II
表面涂层ZnCr04
设备阀盖
连接尺寸 [in]1 1/2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重23.498 千克
净重20.4 千克
容积35.103 公升
特性
值
EAN/UPC5715162523049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm