Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

阀组件, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, 连接标准: EN 10220

027L3840

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -45 - 50

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 20-2-125LB
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
制冷剂(s)R507AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICF 备件
特性
值
型号NeoCharge
审批TÜVUAUL
接口尺寸 [毫米]20 mm
方向直通型
模块 1Electronic expansion valve
模块 1 类型ICFL 20B
模块 2封口盲板
模块 2 类型ICFB 20
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]122 °F
温度范围 [°F] [最小]-49 °F
目录Art. 4, par. 3
表面涂层Zn (TLP)
连接件材质低温铸钢
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准EN 10220
连接类型对缝焊接
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重2.93 千克
净重2.51 千克
容积4.425 公升
特性
值
EAN/UPC5715255143765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm