Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-4-109D2, 1 in 027L3610

阀组件, ICF 20-4-109D2, 25 mm, 连接标准: EN 10220

027L3610

接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: ZnCr04, 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-109D2
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 认证Yes
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 20-4-109D2
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
侧口数量 [pc]4 pc
侧方端口布置P2-P3-P5-P6
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
可维修ICF 备件
型号代码 ICFICF-20-4-25DSXD2EXNXXXXX49AX
审批TÜVUAUL
接口尺寸 [毫米]25 mm
方向直通型
模块 1截止阀
模块 1 类型ICFS 20
模块 2除霜模块
模块 2 类型ICFD 20C
模块 3电磁阀
模块 3 类型ICFE 20
模块 4截止阀/止回阀
模块 4 类型ICFN 20
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
表面涂层ZnCr04
设备阀盖
连接尺寸 [in]1 in
连接标准EN 10220
连接类型对缝焊接
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重16.51 千克
净重13.17 千克
容积65.121 公升
特性
值
EAN/UPC5702428537285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm