Danfoss logo
ICF 20-6-2RA - 027L3009 - 027L3398

阀组件, ICF 20-6-2RB, 20 mm, 连接标准: EN 10220

027L3398

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Housing material (EF001596)Steel
Material DescriptionICF组合阀
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICF
SCIP 卷宗编号f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 认证Yes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 20-6-2RB
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
侧口接口尺寸 [英寸]3/8 in
侧口接口类型G
侧口数量 [pc]6 pc
侧方端口布置P2-P4-P5-P7-P9-P10
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
可维修ICF 备件
型号代码 ICFICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX
审批CE 认证EACTÜVUAUL
接口尺寸 [毫米]20 mm
方向直通型
模块 1截止阀
模块 1 类型ICFS 20
模块 2过滤器
模块 2 类型ICFF 20
模块 3电磁阀
模块 3 类型ICFE 20
模块 4手动开启
模块 4 类型ICFO 20
模块 5手动调节阀
模块 5 类型ICFR 20B
模块 6截止阀/止回阀
模块 6 类型ICFN 20
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
表面涂层Zn (TLP)
设备阀盖
连接件材质低温铸钢
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准EN 10220
连接类型对缝焊接
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重10.105 千克
净重9.8 千克
容积20.16 公升
特性
值
EAN/UPC5702428921046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm