Danfoss logo
阀组件, ICF 15-4-16LB, 15 mm, 连接标准: ANSI B 16.11-product-details

阀组件, ICF 15-4-16LB, 15 mm, 连接标准: ANSI B 16.11

027L0067

接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn 12TLP, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LB
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 15-4-16LB
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
侧口数量 [pc]2 pc
侧方端口布置P1-P2
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]450 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包装方式单包装
可维修ICF 备件
审批EACUAUL
接口尺寸 [毫米]15 mm
特性
值
方向直通型
模块 1截止阀
模块 1 类型ICFS 15
模块 2过滤器
模块 2 类型ICFF 15
模块 3电子膨胀阀
模块 3 类型ICFL 20B
模块 4截止阀/止回阀
模块 4 类型ICFN 20
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录Art. 4, par. 3
表面涂层Zn 12TLP
设备阀盖
连接尺寸 [in]1/2 in
连接标准ANSI B 16.11
连接类型承插焊
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重7.819 千克
净重7 千克
容积12.899 公升
特性
值
EAN/UPC5715255297574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm