Danfoss logo
阀组件, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, 连接标准: ASME B 16.11-product-details

阀组件, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, 连接标准: ASME B 16.11

027L0054

接口尺寸 [毫米]: 32, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: ZnCr04, 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-110D2P1
Product lineIndustrial Refrigeration
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 20-6-110D2P1
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
侧口数量 [pc]6 pc
侧方端口布置P2-P4-P5-P7-P9-P10
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
制冷剂(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICF 备件
型号代码 ICFICF-20-6-32SSXD1BXC1BXSX6AAX
审批CE 认证EACTÜVUAUL
接口尺寸 [毫米]32 mm
方向直通型
模块 1截止阀
模块 1 类型ICFS 20
特性
值
模块 2除霜模块
模块 2 类型ICFD 20-C
模块 3封口盲板
模块 3 类型ICFB 20
模块 4止回阀
模块 4 类型ICFC20-PHIGH-DP
模块 5封口盲板
模块 5 类型ICFB 20
模块 6截止阀
模块 6 类型ICFS 20
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]120 °C
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
表面涂层ZnCr04
设备阀盖
连接尺寸 [in]1 1/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重18.45 千克
净重0.007 千克
容积65.121 公升
特性
值
EAN/UPC5715255283195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm