Danfoss logo
阀组件, ICF 20-2-125LB, 20 mm, 连接标准: ANSI B 16.11-product-details

阀组件, ICF 20-2-125LB, 20 mm, 连接标准: ANSI B 16.11

027L0052

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 插槽, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Product lineIndustrial Refrigeration
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 20-2-125LB
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包装方式单包装
可维修ICF 备件
审批EACTÜVUAUL
接口尺寸 [毫米]20 mm
方向直通型
模块 1Solenoid valve
特性
值
模块 1 类型ICFE 20
模块 2封口盲板
模块 2 类型ICFB20
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]120 °C
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录Art. 4, par. 3
表面涂层Zn (TLP)
连接件材质低温铸钢
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ANSI B 16.11
连接类型插槽
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重3.018 千克
净重2.58 千克
容积4.425 公升
特性
值
EAN/UPC5715255267034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm