Danfoss logo
阀组件, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, 连接标准: EN 10220-product-details

阀组件, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, 连接标准: EN 10220

027L0020

接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -45 - 50

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LH
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
产品名称阀组件
产品描述控制方案
产品类型ICF 20-2-125LH
产品系列多功能阀
产品配件ICF 配件
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
制冷剂(s)R507AR717R744
包装方式单包装
可维修ICF 备件
型号NeoCharge
审批TÜVUAUL
接口尺寸 [毫米]25 mm
特性
值
方向直通型
模块 1Electronic expansion valve
模块 1 类型ICFL 20H
模块 2封口盲板
模块 2 类型ICFB 20
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]122 °F
温度范围 [°F] [最小]-49 °F
目录Art. 4, par. 3
表面涂层Zn (TLP)
连接件材质低温铸钢
连接尺寸 [in]1 in
连接标准EN 10220
连接类型对缝焊接
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重3.83 千克
净重3.41 千克
容积4.425 公升
特性
值
EAN/UPC5715255247227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm