Danfoss logo
ICF SS spare part - Sight glass for side port

备件, ICF SS 20 - 40, 视液镜 SS

027L4812

产品类型: 备件, 用于产品: ICF SS 20 - 40, 类型名称: 视液镜 SS

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description视液镜
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Sight glass module
产品类型备件
产品系列ICF spare parts
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量70 pc
用于产品ICF SS 20 - 40
用于产品评论用于侧接口
类型名称视液镜 SS
连接尺寸 [in]3/8
连接类型G

一般规格

特性
值
毛重0.099 千克
净重0.053 千克
容积0.073 公升
特性
值
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm